MTLW-124-07-G-S-159 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 24 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .159in Post, .430in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:231点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.659 | $4.211 | $3.909 | $3.730 | $2.912 | $2.647 | $2.032 | $1.392 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-124-07-G-S-230 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-124-07-G-S-240 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |