MTLW-125-07-T-D-167 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:85点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 9250 |
| 価格 | $4.125 | $3.730 | $3.465 | $3.300 | $2.482 | $2.209 | $1.663 | $1.118 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-125-07-T-D-250 | 85 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-125-07-T-D-270 | 85 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-125-07-T-D-280 | 85 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-125-07-T-D-200 | 85 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |