MTLW-125-09-G-D-180 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:102点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.038 | $8.355 | $7.896 | $7.616 | $5.952 | $5.402 | $4.149 | $2.834 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-125-09-G-D-335 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-125-09-G-D-300 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-125-09-G-D-535 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-125-09-G-D-225 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |