MTLW-126-07-G-D-197 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.178 | $7.559 | $7.145 | $6.887 | $5.180 | $4.610 | $3.472 | $2.332 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-126-07-G-D-016 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-030 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-230 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-110 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-315 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-270 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-290 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-273 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-265 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-126-07-G-D-000 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |