MTLW-132-05-G-D-275 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.198 | $10.349 | $9.783 | $9.429 | $7.091 | $6.311 | $4.752 | $3.193 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-132-05-G-D-135 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-175 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-140 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-125 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-130 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-185 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-112 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-180 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-150 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-160 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-190 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-05-G-D-000 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |