MTLW-132-07-G-D-003 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.065 | $9.303 | $8.794 | $8.476 | $6.375 | $5.673 | $4.272 | $2.870 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-132-07-G-D-240 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-241 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-190 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-250 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-255 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-200 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-195 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-260 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-105 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-230 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-235 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-07-G-D-170 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |