MTLW-132-09-G-D-300 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 64 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .300in Post, .730in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:102点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.570 | $10.696 | $10.114 | $9.744 | $7.616 | $6.922 | $5.309 | $3.909 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-132-09-G-D-530 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-545 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-288 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-580 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-510 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-500 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-380 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-150 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |