MTLW-136-07-T-S-173 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.481 | $3.147 | $2.924 | $2.785 | $2.096 | $1.867 | $1.407 | $0.948 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-07-T-S-235 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-250 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-260 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-100 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-265 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-150 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-280 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-185 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-285 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-200 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-07-T-S-070 | 116 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |