MTLW-136-08-G-S-150 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.160 | $6.473 | $6.014 | $5.727 | $4.310 | $3.838 | $2.893 | $1.949 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-08-G-S-300 | 151 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-08-G-S-105 | 151 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-08-G-S-380 | 151 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-08-G-S-080 | 151 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-08-G-S-250 | 151 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-08-G-S-236 | 151 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-08-G-S-135 | 151 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-08-G-S-110 | 151 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |