MTLW-136-08-H-D-350 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $17.604 | $16.668 | $16.044 | $15.648 | $12.243 | $11.105 | $8.515 | $5.834 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-08-T-D-350 | 135 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-136-08-G-D-350 | 135 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-136-08-S-D-350 | 135 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |