MTLW-136-09-S-D-270 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $14.619 | $13.839 | $13.320 | $12.995 | $9.772 | $8.698 | $6.549 | $4.401 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-09-S-D-470 | 135 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-09-S-D-550 | 135 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-09-S-D-009 | 135 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-136-09-S-D-240 | 135 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |