MTLW-140-06-G-S-001 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.305 | $7.676 | $7.256 | $6.994 | $5.164 | $4.554 | $3.334 | $2.113 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-06-G-S-125 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-06-G-S-130 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-06-G-S-015 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-06-G-S-140 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-06-G-S-150 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-06-G-S-120 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-06-G-S-080 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-06-G-S-135 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |