MTLW-140-07-L-S-000 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.148 | $5.558 | $5.164 | $4.918 | $3.631 | $3.202 | $2.345 | $1.486 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-07-L-S-255 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-365 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-240 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-200 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-236 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-230 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-280 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-250 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-195 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-L-S-176 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |