MTLW-140-07-S-S-100 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.829 | $9.084 | $8.588 | $8.277 | $6.112 | $5.390 | $3.946 | $2.501 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-07-G-S-100 | 500 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-140-07-S-S-080 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-S-S-275 | 500 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-S-S-280 | 408 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-07-T-S-100 | 223 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |