MTLW-140-22-T-S-000 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.308 | $3.895 | $3.619 | $3.446 | $2.545 | $2.244 | $1.643 | $1.041 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-22-T-S-510 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-22-T-S-515 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-22-T-S-126 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-22-T-S-310 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-140-22-T-S-285 | 223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |