MTMS-105-51-FM-S-190 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| MTMS-105-51-T-S-190 | 287 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMS-105-51-G-S-190 | 287 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMS-105-51-S-S-190 | 287 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |