MTMS-105-51-S-S-150 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:287点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.512 | $1.176 | $0.952 | $0.806 | $0.664 | $0.617 | $0.496 | $0.382 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-105-51-S-S-040 | 287 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-105-51-S-S-160 | 287 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-105-51-S-S-175 | 287 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-105-51-S-S-190 | 287 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-105-51-S-S-140 | 269 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-105-51-S-S-125 | 269 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |