MTMS-106-25-T-S-125 - .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:255点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.949 | $0.736 | $0.594 | $0.506 | $0.399 | $0.363 | $0.291 | $0.220 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-106-25-G-S-125 | 255 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMS-106-25-L-S-125 | 255 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMS-106-25-S-S-125 | 255 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMS-106-25-T-S-105 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-106-25-T-S-100 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |