MTMS-106-51-G-S-170 - .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:275点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.736 | $1.355 | $1.086 | $0.930 | $0.757 | $0.712 | $0.581 | $0.444 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-106-51-G-S-147 | 275 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-106-51-G-S-190 | 275 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-106-51-G-S-175 | 275 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-106-51-G-S-140 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMS-106-51-G-S-135 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |