MTMS-106-57-F-S-340 - .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 28277 |
| 価格 | $1.588 | $1.232 | $0.995 | $0.848 | $0.668 | $0.607 | $0.488 | $0.368 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-106-57-F-S-430 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMS-106-57-F-S-235 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
