MTMS-108-51-G-S-144 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:187点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.016 | $1.646 | $1.389 | $1.243 | $1.013 | $0.938 | $0.774 | $0.591 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-108-51-G-S-170 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| MTMS-108-51-G-S-055 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| MTMS-108-51-G-S-190 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| MTMS-108-51-G-S-155 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| MTMS-108-51-G-S-147 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり58個) |