MTMS-108-52-G-S-120 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.048 | $1.671 | $1.419 | $1.261 | $0.993 | $0.905 | $0.726 | $0.548 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-108-52-G-S-186 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| MTMS-108-52-G-S-185 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| MTMS-108-52-G-S-205 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| MTMS-108-52-G-S-200 | 187 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |