MTMS-110-01-FM-D-230 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| MTMS-110-01-S-D-230 | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| MTMS-110-01-L-D-230 | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| MTMS-110-01-G-D-230 | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |