MTMS-113-54-G-D-220 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6500 |
| 価格 | $5.005 | $4.525 | $4.204 | $4.004 | $3.153 | $2.868 | $2.300 | $1.733 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-113-54-G-D-100 | 135 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | はい |
| MTMS-113-54-G-D-230 | 135 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |