MTMS-115-55-G-S-345 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9750 |
| 価格 | $4.610 | $3.758 | $3.191 | $2.837 | $2.235 | $2.035 | $1.633 | $1.233 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-115-55-S-S-345 | 146 | チューブ | 1 | 30 | めっき加工 | はい |
| MTMS-115-55-G-S-275 | 146 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | はい |
| MTMS-115-55-G-S-390 | 146 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | はい |
| MTMS-115-55-G-S-285 | 146 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |