MTMS-116-02-G-S-100 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:149点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.214 | $2.621 | $2.229 | $1.982 | $1.619 | $1.508 | $1.234 | $0.949 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-116-02-S-S-100 | 149 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| MTMS-116-02-T-S-100 | 149 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| MTMS-116-02-TM-S-100 | 149 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| MTMS-116-02-G-S-030 | 149 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |