MTMS-117-53-G-S-230 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9500 |
| 価格 | $4.829 | $3.937 | $3.343 | $2.972 | $2.341 | $2.131 | $1.710 | $1.291 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-117-53-G-S-240 | 129 | チューブ | 1 | 27 | スタック高さ | はい |
| MTMS-117-53-G-S-270 | 129 | チューブ | 1 | 27 | スタック高さ | はい |
| MTMS-117-53-G-S-285 | 129 | チューブ | 1 | 27 | スタック高さ | はい |
| MTMS-117-53-G-S-225 | 129 | チューブ | 1 | 27 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |