MTMS-120-25-S-D-125 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4715 |
| 価格 | $7.784 | $7.034 | $6.530 | $6.227 | $5.090 | $4.725 | $3.859 | $2.957 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-120-25-L-D-125 | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| MTMS-120-25-F-D-125 | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| MTMS-120-25-G-D-125 | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり23個) |