MTMS-140-53-G-D-000 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $14.166 | $13.092 | $12.377 | $11.929 | $9.391 | $8.545 | $6.852 | $5.161 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-140-53-G-D-200 | 72 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| MTMS-140-53-G-D-285 | 72 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |