MTMS-150-01-G-S-230 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4671 |
| 価格 | $7.448 | $6.731 | $6.261 | $5.958 | $4.881 | $4.535 | $3.701 | $2.846 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-150-01-S-S-230 | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| MTMS-150-01-L-S-230 | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| MTMS-150-01-G-S-200 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| MTMS-150-01-G-S-100 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |