MTMS-150-01-S-D-140 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.587 | $11.633 | $10.998 | $10.600 | $8.345 | $7.593 | $6.089 | $4.586 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-150-01-S-D-210 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| MTMS-150-01-S-D-230 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| MTMS-150-01-S-D-229 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |