MTMS-150-51-S-D-170 .050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:114点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $13.070 | $12.085 | $11.424 | $11.010 | $9.016 | $8.358 | $6.834 | $5.236 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-150-51-S-D-190 | 114 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | はい |
| MTMS-150-51-S-D-150 | 114 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | はい |
| MTMS-150-51-S-D-165 | 114 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | はい |
| MTMS-150-51-S-D-140 | 91 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | はい |
| MTMS-150-51-S-D-130 | 91 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |