MTSW-116-08-L-D-275 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 32 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .275in Post, .530in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:533点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.979 | $2.555 | $2.279 | $2.003 | $1.813 | $1.579 | $1.261 | $0.996 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-116-08-L-D-315 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-L-D-300 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-L-D-340 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-L-D-355 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-L-D-316 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |