MTSW-123-08-F-D-340 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.220 $2.981 $2.706 $2.425 $2.196 $1.916 $1.527 $1.202
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bcs-123-f-d-de-be
BCS-123-F-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
bcs-123-f-d-de-be
BCS-123-F-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
ssw-123-01-f-d
SSW-123-01-F-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。