PHT - .100"ターミナルストリップ、プレスフィット

特徴

  • 終端:プレスフィット

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

.100"ターミナルストリップ、プレスフィット
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

BSWシリーズ サムネイル画像
BSW

.100"ボトムエントリー ソケットストリップ

CESシリーズ サムネイル画像
CES

.100"クローズドエントリー低背型ソケットストリップ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

IDSDシリーズ サムネイル画像
IDSD

スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

IDSSシリーズ サムネイル画像
IDSS

スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

MNTシリーズ サムネイル画像
MNT

.100"マルチポジション シャント

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

PHFシリーズ サムネイル画像
PHF

.100"ソケットストリップ、プレスフィット
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
完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
PHT-101-01-L-S PHF-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-01-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-02-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-01-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-03-L-S PHF-101-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-03-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-04-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-01-L-S PHF-102-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-01-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-02-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-01-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-03-L-S PHF-102-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-03-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-04-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-01-L-S PHF-103-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-01-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-02-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-01-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-03-L-S PHF-103-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-03-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング