PMSDT-05-24-K-47.74-S-M

165インチPower Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット rohsロゴ 製品仕様

PMSDT-05-24-K-47.74-S-M

165インチPower Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット rohsロゴ
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
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

  • .165"(4.19 mm)ピッチ

  • 24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • 定格電流最大7 A @ 75°C

  • 個別に覆われたコンタクト

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • プラスチック製ラッチ

  • 2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.