ワイヤー・ツー・ボード ヘッダーコネクター/ケーブル/端子/圧着ピン/ハウジング

Samtecは、コンポーネントからツールまで、完全なケーブル アッセンブリーを可能にするディスクリートワイヤー製品を全面的にサポートするサプライヤーとして、独自の地位を確立しています。ディスクリートワイヤー製品のフルラインナップには、最大限の柔軟性を可能にする数千ものオプションを備えた標準ケーブル アッセンブリーや、設計上のあらゆる課題に対応するカスタムソリューションを作成するための拡張機能などが含まれます。

ディスクリートワイヤーソリューションは、0.80 mmから6.35 mmまでの幅広いピッチと10~32 AWGのワイヤゲージから選べます。このほかにも、堅牢なラッチング、高信頼性Tiger Eye™、個別のシュラウド コンタクトシステム、ウルトラマイクロ電源、標準/ハイパワー バージョン、極性およびキーイングといった機能を提供します。

Discrete Wire Brochure

Discrete Wire Brochure

PDFをダウンロード

x
Micro Mateロゴ

コンパクトなフォームファクタ

Tiger Eyeロゴ

マイクロラギッド高信頼性システム

USRAI/Oロゴ

ウルトララギッドI/O

Mini Mateロゴ

絶縁型電源

Power Mateロゴ

絶縁型電源

mPowerロゴ

ウルトラマイクロ電源

電源タップロゴ

エクストリームパワーシステム

Micro Mate接点詳細

クリンプスタイル
デュアルリーフ

Tiger Eye接点詳細

高い信頼性、高サイクル
BeCuマルチ接点

USRAI/O接点詳細

高信頼性
マイクロ・ハイパーボロイド

Mini Mate接点詳細

独立
シュラウド

Power Mate接点詳細

独立
シュラウド

mPower接点詳細

ハイパワー
ブレード

電源タップ接点詳細

ハイパワー
デュアルブレード

1.00 mm 0.80 mm 1.27 mm
(0.50")
2.00 mm 1.00 mm (.0394") 2.54 mm (.100") 4.19 mm (.165") 2.00 mm 5.00 mm 6.35 mm
250VAC/
353VDC
200VAC/
283VDC
275VAC/
389VDC
250VAC/
354VDC
200VAC/
282VDC
275VAC/
389VDC
300VAC/
424VDC
435VAC/
615VDC
350VAC/
495VDC
450VAC/
636VDC
2.7A
CCC(最大)
1.9A
CCC(最大)
2.9A
CCC(最大)
3.8A
CCC(最大)
3.8A
CCC(最大)
4.8A
CCC(最大)
10.4A
CCC(最大)
18A
CCC(最大)
30A
CCC(最大)
40A
CCC(最大)

1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング マイクロメイト™

1.00mmピッチMicro Mate™ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、およびケーブル・ツー・パネル方式のアプリケーションに対応した製品で、省スペース設計を特徴としています。

特徴
  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。

  • 他の28 AWGアッセンブリーと比べて​​​​​​​きわめてコンパクトなフォームファクタ

  • 定格電流:最大2.7A

  • 定格電圧:最大250VAC / 353VDC

  • 堅牢なシングル/ダブルラッチングで確かな接続を実現

  • パネル実装バージョンは.033インチ ~.090インチパネルの厚さに適合

  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクトシステム

  • 合わせて2~20のコンタクト(1列)

  • 合わせて4~40のコンタクト(2列)

  • 高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり

  • 超低背型、ライトアングルのボード実装コネクター/ケーブル嵌合

  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

製品
1mmピッチMicro Mateディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル


1.27mm (.05 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー コネクタ、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™

これらのTiger Eye™ 1.27 mm(.050インチ)ピッチのディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、小型で堅牢なアプリケーションで高い信頼性を発揮する接点を備えています。

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大275VAC/388VDC

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • シュラウド、極性、キー対応可

  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

製品
.050インチ(1.27mm)ピッチTiger Eyeディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル

2mm (.0787 インチ) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™

Tiger Eye™ 2.00 mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブルとコネクターは、堅牢なアプリケーション向けに設計されています。

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム

  • 1列および2列設計

  • 定格電流:最大3.8A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • シュラウド、極性、キー対応可

  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可

製品
2mmピッチTiger Eyeディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル

URSA®I/O

URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • 開発中:堅牢なURSA® I/Oハウジングで利用可能なさまざまなコンタクト - マイクロミニチュア/プッシュオンSMPMスタイル、高性能AcceleRate®、電源、および1〜5バンクの組み合わせ

  • 定格電流:最大3.8A

  • 定格電圧:最大200VAC/282VDC

  • 二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ

  • 1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)

  • ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション

  • EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現

Ursa I/O

2.54mm (.1インチ) ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピンおよびハウジング Mini Mate®

Mini Mate® 2.54 mm(.100インチ)ピッチ ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、最大4.8アンペアの過酷な環境でも高い信頼性を発揮する個別のシュラウドコンタクトを備えています。

特徴
  • 20 AWG~30 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル

  • 定格電流:最大4.8A

  • 定格電圧:最大275VAC/388VDC

  • プラスチックまたはメタルのラッチ

  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

製品
.100インチMINI MATEディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル

4.19mm (.165 インチ) ピッチの電線対基板ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Power Mate ®

当社のPower Mate® 4.19 mm(.165インチ)ピッチのディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、最大10.4 Ampの過酷な環境でも高い信頼性を発揮する個別のシュラウド コンタクトを備えています。

特徴
  • 16 AWG~24 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル

  • 定格電流:最大10.4A

  • 定格電圧:最大400VAC/566VDC

  • プラスチック製ラッチ

  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

製品
.165インチPower Mateディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル

2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板/電線対電線ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピンおよびハウジング、18 Amps、mPOWER®

2.00mmピッチのSamtecの超小型mPOWER®パワーディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、最大18Aまでのアプリケーションに対応したボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、およびボード・ツー・ボード向けの製品です。
特徴
  • ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション

  • 定格電流:最大18A

  • 定格電圧:最大460VAC/651VDC

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • 容易な基盤レイアウト、アクティブコンポーネントへの直接給電を実現

  • 16・18AWGケーブル・18AWG識別色

  • 堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング

  • 錫製および10μインチの金メッキ製パワーブレード。所定の規制に適合した30μインチの金メッキを使用。

  • 高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり

  • バーティカルおよびライトアングルの嵌合ヘッダー(溶接タブオプション有り)

製品
mPOWERウルトラマイクロ電源コネクター

5mm (.1969 インチ) ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング 電源タップ™/30 Amp

これらのPowerStrip™/30 5.00 mmピッチのディスクリートワイヤケーブルおよびコネクターは、電源のみ、またはシグナル/電源コンビネーションソリューションで、堅牢なアプリケーションに対応できるようピンあたり最大30 Ampをサポートします。

特徴
  • 電源のみ、またはシグナル/電源コンビネーションのシステム

  • 定格電流:最大30A

  • 定格電圧:最大350VAC/495VDC

  • デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード

  • Tiger Eye™シグナル コンタクト

  • 堅牢なラッチングシステム

  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

製品
5mmピッチPowerStripディスクリートワイヤーコネクター&ケーブル

6.35mm(.25インチ)ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、クリンプピン、ハウジング 電源タップ™/40アンペア

SamtecのPowerStrip™/40 6.35mm(.250インチ)ピッチの高電力ディスクリートワイヤケーブルおよびコネクターは、堅牢な高電力アプリケーション向けにピンあたり最大40 Ampに対応しています。



パネル実装ワイヤ・ツー・ボード ケーブルおよびアッセンブリー コネクター ターミナル ハウジング

Samtecが幅広く提供するパネル実装コネクターおよびケーブル アッセンブリーには、ディスクリートワイヤーや堅牢なI/Oソリューションが含まれており、堅牢/過酷なアプリケーション向けに高信頼性と高嵌合サイクルを実現します。

製品
パネル実装ソリューション製品画像

より堅牢/パワー