PRF01-P-C-EP-200-SS 精密SMAケーブルコネクター

特徴

  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。

  • SMA精密RFケーブルコネクター

  • 製品図面あり

  • パフォーマンス最大18 GHz

  • 直接はんだまたは直接クランプ

  • .047~.277の幅広い低損失フレキシブルケーブルおよびセミリジッド ケーブル用ケーブルコネクター

  • SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
PRF01-P-C-EP-120B-SS - SMA Plug, Solder Clamp for IW1201 Cable
PRF01-P-C-EP-120C-SS - SMA Plug, Solder Clamp for HARBOUR LL120 Cable
PRF01-P-C-EP-142-SS - SMAプラグ、HARBOUR LL142ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-190-SS-X - SMAプラグ、SEMFLEX HP190ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-335-SS - SMAプラグ、HARBOUR LL335ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-290-SS - SMAプラグ、SEMFLEX LA290ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-142A-SS - SMAプラグ、HARBOUR SB142ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-142-RS - SMAライトアングルプラグ、HARBOUR LL142ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-190-RS - SMAライトアングルプラグ、SEMFLEX HP190ケーブル用はんだクランプ
PRF01-J-C-EP-142-SS - SMAジャック、HARBOUR LL142ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-141A-SS - SMA Plug, Straight Solder Clamp for HARBOUR SS402 Cable
PRF01-P-C-EP-190-SS-1 - SMA Plug, Solder Clamp for SEMFLEX HP190 Cable (26.5 GHz Version)
PRF01-P-C-EP-160-RS - SMA Right-Angle Plug, Solder Clamp for SEMFLEX HP160 Cable
PRF01-P-C-EP-305-SS - SMA Plug, Solder Clamp for SEMFLEX HP305 Cable
PRF01-P-C-EP-335A-SS - SMA Plug, Solder Clamp for HARBOUR LL335i Cable
PRF01-P-C-EE-402-SD - SMA Plug, Direct Solder to RG-402 Cable (18 GHz)
PRF01-P-C-EP-150-SS - SMA Plug, Solder Clamp for DYNAWAVE DF150 Cable
PRF01-J-C-EE-405-SD - SMA Jack, Direct Solder to RG-405 Cable
PRF01-P-C-EE-047D-SD-1 - SMA Plug, Direct Solder to .047 Semi-Rigid Cable (18 GHz)
PRF01-P-C-EE-047D-SD - SMA Plug, Direct Solder for .047 Semi-Rigid Cable (26.5 GHz)
PRF01-J-C-EE-047D-4D - SMA Jack, 4-Hole Flange Mount, Direct Solder to .047 Semi-Rigid Cable
PRF01-J-C-EE-047D-SD - SMA Jack, Direct Solder to .047 Semi-Rigid Cable, 26.5 GHz
PRF01-P-C-EP-160-SS - SMA Plug, Solder Clamp for SEMFLEX HP160 Cable
PRF01-P-C-EE-405-SD - SMA Plug, Direct Solder to RG-405 Cable
PRF01-P-C-EP-200-SS - SMA Plug, Solder Clamp for Times-Max-Gain 200 Cable
PRF01-J-C-EP-335A-SS - SMA Jack, Solder Clamp for HARBOUR LL335i Cable
PRF01-J-C-EP-335A-BS - SMA Straight Jack, Solder Clamp for Harbour LL335i Cable
PRF01-P-C-EP-335A-RS - SMA Right Angle Plug, Solder Clamp for Harbour LL335i Cable
PRF01-P-C-EP-300A-SS-01 - SMA プラグ、Maxgain 300ケーブル用はんだクランプ
PRF01-J-C-EP-142-BS - SMA Bulkhead Jack, Solder Clamp for Harbour LL142 Cable
PRF01-J-C-EE-085A-4D - SMA Jack, Direct Solder for .085" Semi-Rigid Cable
PRF01-P-C-EP-335A-SS-1 - SMA Low Profile Plug, Solder Clamp for Harbour LL335i Cable
PRF01-P-C-EP-160A-SS - SMA Plug, Solder Clamp for Harbour LL160-40 GHz Cable
PRF01-J-C-EP-190-SS - SMA Jack, Solder Clamp for Semflex HP190 Cable
PRF01-P-C-EP-140D-SS - SMA Plug, Solder Clamp for Dynawave DX141 Cable
PRF01-P-C-EP-141A-RS - SMA Plug, Right Angle Solder Clamp for Harbour SS402 Cable
PRF01-P-C-EP-160A-RS - SMA Right Angle Plug, Solder Clamp for Harbour LL160 Cable
PRF01-P-C-EP-180B-SS - SMA Plug, Solder Clamp for IW1801 Cable
PRF01-J-C-EP-160A-BS - SMA Jack, Solder Clamp for Harbour LL160 Cable
PRF01-P-C-EP-086E-SS - SMA Plug, Solder Clamp for Dynawave DF165 Cable
PRF01-P-C-EP-290A-SS - SMA Plug, Solder Clamp for Times HF-290 Cable
PRF01-P-C-EP-142-SS-4 - SMA Plug, Solder Clamp for Harbour LL142 Cable
PRF01-P-C-EP-142-RS-1 - SMA Plug, Solder Clamp for Harbour LL142 Cable
PRF01-P-C-EP-180B-RS - SMA Plug, Solder Clamp for IW1801 Cable
PRF01-P-C-EP-088-SS - SMA Plug, Solder Clamp for Harbour SB316 Cable
PRF01-P-C-EP-290-SS-2 - SMA Plug, Solder Clamp for SEMFLEX LA290
PRF01-P-C-EE-405-RD - SMA直角プラグ、RG-405ケーブル用直接はんだ
PRF01-P-C-EP-290-SS-3 - SMAプラグ、SEMFLEX LA290ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-270A-RS - SMAプラグ、Dynawave用はんだクランプDF218ケーブル
PRF01-J-C-EP-190-BS-1 - SMAジャック、SEMFLEX HP190ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EE-047B-SD - SMA プラグ, Temp Flex 1001935047 ケーブル用直接はんだ​​​​​​​
PRF01-P-C-EP-135-RS - SMAプラグ、DYNAWAVE DF440Wケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-090-SS - SMAプラグ、TIMES AA-11288ケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-135-SS - SMAプラグ、DYNAWAVE DF440Wケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-EP-185-SS - SMAプラグ、DYNAWAVE DF426Wケーブル用はんだクランプ
PRF01-P-C-XX-047A-SD - SMAプラグ、CCA-047-PFAケーブル用直接はんだ
PRF01-J-C-XX-047A-BD - SMAジャック、CCA-047-PFAケーブル用直接はんだ
PRF01-J-C-XX-047A-BD-1 - SMAジャック、CCA-047-PFAケーブル用直接はんだ
PRF01-P-C-EP-160-SS-1 - SMAプラグ、SEMFLEX HP160ケーブル用はんだクランプ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RF25Sシリーズ サムネイル画像
RF25S

固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー

RF405シリーズ サムネイル画像
RF405

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル

RF086- シリーズ画像
RF086

50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
RF23C

銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

RF402シリーズ サムネイル画像
RF402

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、19 AWGセミフレキシブル ケーブル

RF180- 製品画像
RF180

50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー

RF280- 製品画像
RF280

50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。