PRF24-P-C-EP-150B-SS 精密2.40 mmケーブルコネクター

特徴

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
PRF24-J-C-EP-085-SS - 2.4 mm Jack, Solder Clamp for RG405 Cable
PRF24-J-C-EP-405-BS-X - 2.4 mm Bulkhead Jack, Solder Clamp for RG405 Cable
PRF24-P-C-EE-085-SD - 2.4 mm Plug, Direct Solder to RG-405 Cable
PRF24-P-C-EP-120A-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for Semflex HP120 Cable
PRF24-J-C-EP-160-SS - 2.4 mm Jack, Solder Clamp for Semflex HP160 Cable
PRF24-P-C-EP-160-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for Semflex HP160 Cable
PRF24-J-C-EP-140B-SS - 2.4 mm Jack, Solder Clamp for IW1401 Cable
PRF24-P-C-EP-140B-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for IW1401 Cable
PRF24-J-C-EP-150B-SS - 2.4 mm Jack, Solder Clamp for IW1501 Cable
PRF24-J-C-EP-150-SS - 2.4 mm Jack, Solder Clamp for DYNAWAVE DF150 Cable
PRF24-J-C-EP-086-SS - 2.4ジャック、Temp-Flex 1001935086ケーブル用はんだクランプ
PRF24-P-C-EP-086-SS - 2.4 mmプラグ、Temp-Flex 1001935086ケーブル用はんだクランプ
PRF24-P-C-EP-150A-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for Storm AT-150 Cable
PRF24-P-C-EP-150B-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for IW1501 Cable
PRF24-P-C-EP-085-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for RG405 Cable
PRF24-P-C-EP-150-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for Dynawave DF150 Cable
PRF24-P-C-EP-086E-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for Dynawave DF165 Cable
PRF24-J-C-EP-150A-SS - 2.4 mmジャック、Storm Accutest 150ケーブル用はんだクランプ
PRF24-P-C-EE-086-SD - 2.4 mmプラグ、Temp-Flex 1001935086ケーブル用直接はんだ
PRF24-P-C-EE-047D-SD - 2.4 mmプラグ、047セミリジッドケーブル用直接はんだ
PRF24-J-C-EP-047A-SS - 2.4 mm Jack, Solder Clamp for Temp Flex 1000671047 Cable
PRF24-P-C-EP-047A-SS - 2.4 mm Plug, Solder Clamp for Temp Flex 1000671047 Cable
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RF085- シリーズ画像
RF085

50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー

RF086- シリーズ画像
RF086

50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
RF23C

銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov