PRF92-P-C-EE-118-SD 精密2.92 mmケーブルコネクター

特徴

在庫
明日発送:219点
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $26.954 $24.255 $22.050 $20.213 $18.659 $17.325 $16.170 $14.553
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
製品図面
PRF92-P-C-EP-085A-SS - 2.92 mm プラグ、.085-LLセミリジットケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-160A-SS - 2.92 mm プラグ、HARBOUR LL16040GHzケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-130-SS - 2.92 mm Plug, Solder Clamp for Temp Flex 1001935130 Cable
PRF92-P-C-EP-180B-SS - 2.92 mm プラグ、絶縁電線1801 ケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-130A-SS - 2.92mm Plug, Solder Clamp for Micro-Coax UFA147A Cable
PRF92-P-C-EP-175-SS - 2.92 mm Plug, Solder Clamp for SemFlex LA 180S Cable
PRF92-P-C-EP-135-SS - 2.92 mm Plug, Solder Clamp for Dynawave DF440W Cable
PRF92-P-C-EP-140C-SS - 2.92 mm Plug, Solder Clamp for Time 510-0064 Cable
PRF92-P-C-EE-118A-SD - 2.92mm Plug, Direct Solder for EZ-118 Semi-Rigid Cable
PRF92-P-C-EE-086D-SD - 2.92mm Plug, Direct Solder for EZ-86-LA Semi-Rigid Cable
PRF92-P-C-EE-047D-SD - 2.92 mm Plug, Direct Solder for ,047 Semi-Rigid Cable
PRF92-P-C-EE-405-SD-3 - 2.92 mmプラグ、RG-405ケーブル用直接はんだ
PRF92-P-C-EE-047H-SD - 2.92 mm Plug, Direct Solder for EZ-47-LA Semi-Rigid Cable
PRF92-P-C-EP-086-SS-1-X - 2.92 mm Plug, Solder Clamp for Temp Flex 1001935086 Cable
PRF92-P-C-EP-135B-SS - 2.92 mm Plug, Solder Clamp for Lab-Flex 160S Cable
PRF92-P-C-EP-086E-SS - 2.92 mm Plug, Solder Clamp for Dynawave DF165 Cable
PRF92-P-C-EE-120D-SD - 2.92 mm Plug, Direct Solder for UT-120C-LL Semi-Rigid Cable
PRF92-P-C-EP-120A-SS-1 - 2.92 mmプラグ、SEMFLEX HP120ケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-135A-SS - 2.92 mmプラグ、アーマードA89TKケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-200-SS - 2.92 mm Plug, Solder Clamp for Times-Max-Gain 200 Cable
PRF92-P-C-EE-405-SD - 2.92 mmプラグ、RG-405ケーブル用直接はんだ
PRF92-P-C-EE-085A-SD - 2.92 mm プラグ、.085ケーブル用直接はんだ
PRF92-P-C-EP-160-SS-X - 2.92 mmプラグ、SEMFLEX HP160ケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-150B-SS - 2.92 mmプラグ、IW1501ケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-142-SS - 2.92 mmプラグ、HARBOUR LL142ケーブル用はんだクランプ
PRF92-J-C-EP-085-SS - 2.92 mmジャック、Harbour SS405ケーブル用はんだクランプ
PRF92-J-C-EP-085-BS-X - 2.92mmバルクヘッドジャック・Harbour SS405用はんだ付けクランプ
PRF92-P-C-EP-085-SS - 2.92mmプラグ・Harbour SS405用はんだ付けクランプ
PRF92-P-C-EE-402-SD - 2.92 mmプラグ、RG-402ケーブル用直接はんだ
PRF92-P-C-EP-190-SS - 2.92 mmプラグ、SEMFLEX HP190ケーブル用はんだクランプ
PRF92-J-C-EP-160-SS - 2.92 mmジャック、SEMFLEX HP160ケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-120A-SS - 2.92 mmプラグ、SEMFLEX HP120ケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-140-SS 2.92 mm Plug, Solder Clamp for DYNAWAVE DF140 Cable
PRF92-P-C-EP-047D-SS - 2.92 mmプラグ、.047セミリジッドケーブル用はんだクランプ
PRF92-J-C-EP-047D-SS-X - 2.92 mmジャック、.047セミリジッドケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EE-118-SD - 2.92mmプラグ・HAVERHILL HC35004(.118 S/R)用はんだ直付けケーブル
PRF92-J-C-EP-402-SS 2.92 mm ジャック、RG-402ケーブル用はんだクランプ
PRF92-J-C-EP-047D-4S - 2.92 mmジャック、4穴フランジ、.047セミリジッドケーブル用はんだクランプ
PRF92-P-C-EP-160-SS - 2.92 mmプラグ、Semflex HP160ケーブル用はんだクランプ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RF085- シリーズ画像
RF085

50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー

RF086- シリーズ画像
RF086

50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
RF23C

銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。