PTT - 2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:高密度(最大300ピンまで)

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 終端:プレスフィット

2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

PTFシリーズ サムネイル画像
PTF

2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
PTT-102-01-L-D-001 PTF-102-01-L-D-001 2.00 mm (.0787") 8.35 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-102-01-L-D PTF-102-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-102-01-L-D PTF-102-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D PTF-103-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D-002 PTF-103-01-L-D-002 2.00 mm (.0787") 8.35 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D PTF-103-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D PTF-104-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-03-L-D-001 2.00 mm (.0787") 11.14 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-01-L-D-001 2.00 mm (.0787") 8.35 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D PTF-104-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-102-01-L-Q PTHF-102-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-105-01-L-D PTF-105-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 10 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-105-01-L-D PTF-105-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 10 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D PTF-106-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D-001 PTF-106-03-L-D-001 2.00 mm (.0787") 11.14 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-Q PTHF-103-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D PTF-106-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-107-01-L-D PTF-107-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 14 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-107-01-L-D PTF-107-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 14 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-108-01-L-D PTF-108-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 16 プレスフィット バーティカル回路スタッキング