PTF 2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:標準またはエレベーテッド2列(最大100ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特殊機能:基盤へのプレスフィット

  • 終端:プレスフィット

2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LTMMシリーズ サムネイル画像
LTMM

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

シリーズ画像 MMT-
MMT

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

MTMMシリーズ サムネイル画像
MTMM

可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

PTTシリーズ サムネイル画像
PTT

2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

TMMシリーズ サムネイル画像
TMM

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHシリーズ サムネイル画像
TMMH

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TCMDシリーズ サムネイル画像
TCMD

2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

ZLTMMシリーズ サムネイル画像
ZLTMM

2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
PTT-102-01-L-D-001 PTF-102-01-L-D-001 2.00 mm (.0787") 8.35 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-102-01-L-D PTF-102-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-102-01-L-D PTF-102-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D PTF-103-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D-002 PTF-103-01-L-D-002 2.00 mm (.0787") 8.35 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D PTF-103-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D PTF-104-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-03-L-D-001 2.00 mm (.0787") 11.14 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-01-L-D-001 2.00 mm (.0787") 8.35 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D PTF-104-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-105-01-L-D PTF-105-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 10 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-105-01-L-D PTF-105-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 10 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D PTF-106-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D-001 PTF-106-03-L-D-001 2.00 mm (.0787") 11.14 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D PTF-106-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-107-01-L-D PTF-107-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 14 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-107-01-L-D PTF-107-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 14 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-108-01-L-D PTF-108-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 16 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-108-01-L-D PTF-108-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 16 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-109-01-L-D PTF-109-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 18 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。