RF085-24SP-92SP-0988 50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
特徴
ケーブルタイプ:.085、Harbour SS405(セミリジッドに代わり低損失フレキシブル)
RF085エンド2オプション:2.40mmおよび2.92mm。 ソリューション を構築するには、次のページにアクセスしてください。
インピーダンス:50Ω
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+125ºC
伝播速度:70%
周波数帯:DC〜50GHz(2.40mm)、DC〜40GHz(2.92mm)
遅延時間:4.75ns/メートル
VSWR: 1.4:1 最大
挿入損失:RF085グラフ参照
パワーハンドリング:RF085グラフ参照
曲げ半径:最小13.2mm
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
| RF085-24SP-92SP-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF085-24SP-92SP-0260 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF085-24SP-92SP-0210 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF085-24SP-92SP-0130 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF085-24SP-92SP-0120 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |