RF085-92SJ-92SP-0520 50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
特徴
ケーブルタイプ:.085、Harbour SS405(セミリジッドに代わり低損失フレキシブル)
RF085エンド2オプション:2.40mmおよび2.92mm。 ソリューション を構築するには、次のページにアクセスしてください。
インピーダンス:50Ω
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+125ºC
伝播速度:70%
周波数帯:DC〜50GHz(2.40mm)、DC〜40GHz(2.92mm)
遅延時間:4.75ns/メートル
VSWR: 1.4:1 最大
挿入損失:RF085グラフ参照
パワーハンドリング:RF085グラフ参照
曲げ半径:最小13.2mm
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。