RF23S-35SPP-35SJP-0300 固体誘電体、23 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
RF23Sエンド2オプション:3.50mm。 ソリューションを構築するには、次のページにアクセスしてください。
インピーダンス:50Ω
VSWRRF23Sレポート参照
曲げ半径:最小8.89mm
静電容量:95.45pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+200ºC
周波数帯:最大34GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF23Sグラフ参照
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
| RF23S-35SPP-35SJP-0400 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF23S-35SPP-35SJP-0100 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF23S-35SPP-35SJP-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |