RF23S-35SPP-SING-0600 固体誘電体、23 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
RF23Sエンド2オプション:3.50mm。 ソリューションを構築するには、次のページにアクセスしてください。
インピーダンス:50Ω
VSWRRF23Sレポート参照
曲げ半径:最小8.89mm
静電容量:95.45pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+200ºC
周波数帯:最大34GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF23Sグラフ参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF23S-35SPP-SING-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
