RFB6T-74RP3-74RP3-1800

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル rohsロゴ 製品仕様

RFB6T-74RP3-74RP3-1800

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル rohsロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • 18 AWG、Belden製1694Aケーブル

  • 高密度BNCおよびBNC・DINコネクターに対応

  • インピーダンス:75Ω

  • VSWR:RFB6Tレポート参照

  • 曲げ半径:最小69.85mm

  • 静電容量:53.14pF/メートル

  • 動作温度:-30ºC〜+75ºC

  • 周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:RFB6Tレポート参照

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.