標準的な50Ω・75Ωインターフェイスタイプ各種:マイクロ高周波(MHF)、SMA、MCX、MMCX、MMCXV、TNC、BNC、SMB、高密度BNC、およびDIN1.0/2.3
12G-SDIに最適化された75ΩBNC・高密度BNCソリューション
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
ケーブル長は標準10mまで(10m未満はカスタムRSP;コンタクト [保護されたEメール])
ケーブル管理が可能
様々な組み合わせが可能なエンドオプションは、アプリケーションに特化したカスタマイズと、既製アッセンブリーのシンプルさとリードタイム効率を組み合わせます。
RGタイプケーブル(316、174、178、58、179、6)、0.81mm・1.13mmマイクロ高周波、12G-SDI、Samtecによって最適化された製品、および標準的な50Ωおよび75Ωのエンドオプション組み合わせた、一般的なサブ6GHz周波数ケーブルアッセンブリーです。
特徴
製品
MH081 - マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、0.81 mm DIA同軸ケーブル
特徴
34 AWG、直径0.81 mm(.032")ケーブル
MH081エンド2オプション:MHF1およびMHF3タイプ プラグおよびSMA。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
U.FLタイプとW.FLタイプ
インピーダンス:50Ω
VSWR:MH081グラフ参照
静電容量:100pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+90ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:MH081グラフ参照
曲げ半径:最小5.0mm
MH113 - マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、1.13 mm DIA同軸ケーブル
特徴
31 AWG、直径1.13 mm(.045")ケーブル
MH113エンド2オプション:MHF1タイププラグとSMA。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
U.FLタイプ
インピーダンス:50Ω
VSWR:MH113グラフ参照
曲げ半径:最小6.8mm
静電容量:95pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+90ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:MH113グラフ参照
RF178 - 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
特徴
28 AWG、RG 178ケーブル
RF178エンド2オプション:SMA、MCX、MMCX、TNC、Nタイプ、BNC、SMB。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
シングルエンドまたはダブルエンド
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF178グラフ参照
曲げ半径:最小10.2mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF178グラフ参照
RF174 - 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
特徴
24 AWG、RG 174ケーブル
RF174エンド2オプション:SMA、MCX、MMCX、TNC、Nタイプ、BNC、SMB。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
シングルエンドまたはダブルエンド
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF174グラフ参照
曲げ半径:最小25.4mm
静電容量:101pF/メートル
動作温度:-20ºC〜+80ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF174グラフ参照
RF316 - 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
特徴
24 AWG、RG 316ケーブル
RF316エンド2オプション:SMA、MCX、MMCX、TNC、Nタイプ、BNC、SMB。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
シングルエンドまたはダブルエンド
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF316グラフ参照
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF316グラフ参照
RS316 - 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
特徴
ダブルシールド、24 AWG、RGケーブル
RS316エンド2オプション:SMA、MCX、MMCX、TNC、BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
シングルエンドまたはダブルエンド
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:95.8pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
RF058 - 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
特徴
20 AWG、RG 58ケーブル
RF058エンド2オプション:SMA、TNC、Nタイプ。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
シングルエンドまたはダブルエンド
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小49.5mm
VSWR:RF058グラフ参照
静電容量:102pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+90ºC
周波数帯:最大1GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF058グラフ参照
RF179 - 75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
特徴
28 AWG、RG 179ケーブル
RF179エンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、MCX、MMCX、SMB。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
シングルエンドまたはダブルエンド
インピーダンス:75Ω
VSWR:RF179グラフ参照
曲げ半径:最小10.2mm
静電容量:64pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大4GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF179グラフ参照
RFB8T - 75Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
特徴
23 AWG、Belden製1855Aケーブル
RFB8Tエンド2オプション:DIN 1.0/2.3および高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小38.1mm
静電容量:55.7pF/メートル
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
RFC8T - 12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4855Rケーブル
特徴
23 AWG、Mini RG 59、Belden 4855Rケーブル
RFC8Tエンド2オプション:DIN 1.0/2.3および高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小41mm
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:DC〜12GHz
伝播速度:82%
静電容量:53.5pF/メートル
遅延時間:4.07ns/メートル
挿入損失:RFC8Tグラフ参照
リターンロスDC〜1.485GHz=-20dB、1.485GHz〜9GHz=-15dB、9GHz〜12GHz=-5dB(汎用)
パワーハンドリング:RFC8T グラフ参照
RFB6T - 75Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
特徴
18 AWG、Belden製1694Aケーブル
RFB6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:75Ω
VSWR:RFB6Tレポート参照
曲げ半径:最小69.85mm
静電容量:53.14pF/メートル
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RFB6Tレポート参照
RFC6T - 12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4694Rケーブル
特徴
18 AWG、RG 6、Belden 4694Rケーブル
RFC6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小70mm
静電容量:52.2pF/メートル
周波数帯:最大12GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
伝播速度:85%
遅延時間:3.94ns/メートル
挿入損失:RFC6Tグラフ参照
パワーハンドリング:RFC6T グラフ参照
動作温度:-55ºC〜+85ºC
RFA6T - 75Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
特徴
18 AWG、RG 6ケーブル
RFA6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:75Ω
VSWR: RFA6Tレポート参照
曲げ半径:最小69.85mm
静電容量:53.14pF/メートル
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RFA6Tレポート参照
C28S - 丸型RFシールド ツイストペアTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
28 AWGシールド ツイストペア ケーブル
直線型またはライトアングルのプラグ、およびバルクヘッド ジャックエンドのオプションあり
各種ケーブル長
RF047 - 50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー
特徴
28 AWG、CCA 047(.047")ケーブル
RF047エンド2オプション:SMAおよびHMHF1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
500サイクルのU.FL互換性プラグ (HMHF1)
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF047レポート参照
静電容量:95.14pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+165ºC
挿入損失:RF047レポート参照
曲げ半径:最小5.0mm
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
営業へのお問い合わせ