RSM-110-02-H-D-LC-K-TR - .050inx.100in Micro SMT Receptacle Connector, 20 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, Locking Clip, Kapton Pad, Tape and Reel
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $9.096 | $8.220 | $7.644 | $7.272 | $5.828 | $5.368 | $4.277 | $3.128 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-110-02-H-D-LC-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| RSM-110-02-L-D-LC-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| RSM-110-02-LM-D-LC-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| RSM-110-02-H-D-LC-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり450個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |