RSM-110-02-STL-D-P 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.233 | $6.685 | $6.319 | $6.091 | $4.632 | $4.146 | $3.174 | $2.202 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-110-02-L-D-P | 127 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| RSM-110-02-T-D-P | 127 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| RSM-110-02-S-D-P | 127 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| RSM-110-02-F-D-P | 127 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| RSM-110-02-LM-D-P | 127 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |